Die SECON GmbH arbeitet seit ihrer Gründung im Jahr 2010 ausschließlich mit natürlichen Kältemitteln und zählt damit zu den Pionieren beim Einsatz brennbarer Kältemittel. Als deutscher Hersteller steht SECON für sichere, energieeffiziente und kundenspezifisch ausgelegte Kälte- und Wärmelösungen. Dabei berücksichtigt das Unternehmen hohe Sicherheitsstandards, ebenso wie anspruchsvolle Effizienzziele. Am Hauptsitz in Gondelsheim (Baden-Württemberg) sind Vertrieb, Engineering, Forschung und Entwicklung sowie die eigene Fertigung für Kleinserien, Prototypen und Sonderanlagen angesiedelt. Für größere Anlagen ergänzt SECON seine Fertigungskapazitäten um einen weiteren Standort in Zagreb (Kroatien).
Das Portfolio umfasst Flüssigkeitskühler (60 %), Wärmepumpen (30 %) sowie weitere Komplementärprodukte und Dienstleistungen. Bei den eingesetzten Kältemitteln steht R290 (Propan) im Fokus, ergänzt durch R1270, R600a, R600, R744 und R170. Die natürlichen Kältemittel verfügen über ein sehr niedriges Treibhauspotenzial, sind PFAS-frei und ermöglichen Lösungen für unterschiedliche Temperatur- und Leistungsbereiche.
SECON-Anlagen kommen unter anderem in der Gebäude- und Prozesskühlung, bei der Kühlung von Rechenzentren, der Kühllogistik und Warenkühlung sowie bei der Wärmeerzeugung und Abwärmenutzung zum Einsatz. Hinzu kommen Sonderanwendungen in Pharma, Biotechnologie, Wasserstoff, Biogas und Gefriertrocknung. Ziel ist es umweltfreundliche, sichere, energieeffiziente und wirtschaftliche Kühl- und Heizprozesse zu ermöglichen.
Ein wesentliches Differenzierungsmerkmal von SECON ist das konsequent kundenspezifische Engineering. Jede Anlage wird auf Betriebspunkt, Sicherheitsanforderungen und Aufstellort abgestimmt. Komponenten, Hydraulik und Steuerung werden bereits im Engineering optimal aufeinander ausgelegt. Hochwertige Komponenten, eine umfangreiche Standardausstattung – etwa Edelstahl-Verrohrung und integrierte Hydraulik – sowie Engineering, Schaltschrankbau und SPS-Programmierung aus dem eigenen Haus ermöglichen flexible und technisch passgenaue Lösungen aus einer Hand.