Aufmerksame Wächter

Like
Bookmark

Flexibilität im System pro M compact

Die allstromsensitiven Fehlerstrom Schutzschalter (RCCBs) F 200 B gewährleisten maximale Betriebssicherheit, indem sie glatte Gleichfehlerströme bei hohen Frequenzen frühzeitig erkennen. Außerdem bieten sie Schutz gegen direktes Berühren. Die RCCBs eignen sich für nichtlineare Schaltungen, die Fehlerströme mit einem hohen Gleichstromanteil von mehr als 6 mA oder Wechselfehlerströme mit unterschiedlichen (Hoch-)Frequenzen generieren können. Die Baubreite der zweipoligen Geräte der Reihe F 200 B beträgt zwei Teilungseinheiten; sie sind damit die schmalsten RCCBs auf dem Markt. Die Stromfestigkeit von 3 kA und die Kurzzeitverzögerung von 10 ms führen zu einer hohen Betriebssicherheit in Anwendungen mit Frequenzumrichtern. Die RCCBs können in zwei- und dreiphasigen Netzen installiert werden.

 

Vorteile

  • Komfortable und flexible (Quer-) Verdrahtung mit Phasenschienen
  • Hohe Störsicherheit durch Umgebungstemperaturbereich von -25 bis +60 °C
  • Geringer Platzbedarf
  • Vielfältiges Zubehör