Besonders komfortabel

Like
Bookmark

Mobil zugreifen

Einfach und sicher auf Prozessdaten zugreifen: Das geht mit dem Bildschirmschreiber RVG200 mit Touchscreen besonders komfortabel. Zu den benötigten Daten gelangt der Anwender entweder über intuitiv bedienbare Icons oder durch „Wischen“ über die Anzeige. Die Daten können einzeln, in Gruppen, als Diagramm, Bargraph oder Digitalanzeige dargestellt werden. An die maximal 24 Analogeingänge lassen sich zum Beispiel Thermoelemente oder Widerstandsthermometer anschließen, die zuverlässige und hochgenaue Messwerte liefern. Die Prozesseingänge genügen den Anforderungen der Norm AMS2750E, weshalb das Gerät auch für die Aufzeichnung von Temperaturen in Wärmebehandlungsprozessen in der Flugzeug- und Automobilindustrie eingesetzt werden kann.  An USB-Ports auf Vorder- und Rückseite lassen sich verschiedene Peripheriegeräte, etwa Speichermedien, anschließen, mit denen Daten zur Auswertung in die ABB DataManager Pro Software übertragen werden können. Diese Auswertungssoftware prüft zusätzlich die Integrität der verschlüsselten Daten und stellt deren Gültigkeit sicher. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, von unterwegs per PC, Tablet oder Smartphone auf den integrierten Webserver des RVG200 zugreifen zu können. Prozessalarme oder kritische Prozessmeldungen lassen sich mithilfe einer automatischen E-Mail Benachrichtigung zu einem Bediener übertragen. Der RVG200 entspricht den Anforderungen der amerikanischen FDA-Vorschrift 21CFR Part 11 sowie den Anforderungen nach Schutzart IP66 und NEMA 4X (Schutz gegen starkes Strahlwasser).

Vorteile

  • Komfortabler Touchscreen für eine intuitive Bedienung
  • Mobiler Zugriff
  • Automatische Benachrichtigung bei Alarmen