Bremsweg präzise kalkuliert

Like
Bookmark

RobotStudio wurde um eine Funktion für die exakte Simulation des realen Bremswegs von Robotern erweitert, die das Einplanen von Sicherheitszuschlägen in Zellendesigns überflüssig macht.

Vorteile

  • Noch nie dagewesene Genauigkeit bei der Berechnung von Bremswegen
  • Optimiert die Bedienersicherheit
  • Ermöglicht Platzeinsparungen von bis zu 25 % in Zellen