Durchgängig verbunden

Like
Bookmark

Ein Gerät, vier Anschlüsse

In Großanlagen findet Ethernet als durchgängige Technik zunehmend den Weg vom Leitsystem in den Schaltschrank: Der Netzwerkadapter PNQ22 integriert bis zu vier Motor Controller vom Typ UMC100 in Industrial-Ethernet-Netzwerke. Er kommuniziert über das standardisierte Profinet-I/O-Protokoll sowie über konventionelle Verbindungskabel mit den Motor Controllern. Dies ermöglicht die einfache Verdrahtung des Einschubes und die unterbrechungsfreie Kommunikation bei herausgezogenem Einschub. Der PNQ22 verfügt über einen integrierten Switch und kann in die Topologien Bus, Stern und Ring eingebunden werden. Im Fehlerfall stellt er zeitgestempelte Diagnoseinformationen über die angeschlossenen Geräte und die Profinet-Verbindung bereit.

 

Vorteile

  • Ideal für den Einsatz in Motorschaltschränken
  • Einfache Verdrahtung für die Anwendung in Einschubtechnik
  • Keine Netzwerkunterbrechung bei herausgezogenem Einschub