Einfaches Messen

Like
Bookmark

Kompaktes Gerät

Die auf Glasfasertechnik basierenden FT-NIR-Analysegeräte der TALYS ASP500-Serie ermöglichen Echtzeit Reaktionsanalysen zur Steuerung von Prozessen in der verfahrenstechnischen Industrie. TALYS erstellt Reaktorprofile, bestimmt in Echtzeit Reaktionsendpunkte, reduziert Zykluszeiten, charakterisiert Prozesse und diagnostiziert Fehler frühzeitig. Der flexible TALYS-Analysator unterstützt konfigurierbares Zubehör, etwa Transmissions-, Transflexions- und Remissionssonden sowie Durchflussküvetten, um die vielfältigen messtechnischen Anforderungen bei der Entnahme von Proben zu erfüllen. Das kompakte Gerät kann in einem sicheren Bereich ohne zusätzliches Gehäuse zum Beispiel an der Wand montiert werden. Über eine USB-Schnittstelle kann die Analysenkonfiguration aktualisiert werden. Ebenso können Daten und Protokolle auch auf mobile Speichermedien ausgelesen werden.

 

Vorteile

  • Anwendungs- und benutzerfreundliches Design
  • Hohe Leistungsfähigkeit und Robustheit für industriellen Einsatz
  • Langlebigkeit