Einheitliches Zubehör

Like
Bookmark

Modulare Verdrahtung

Die steckbaren Reihenklemmen der Serie SNK kombinieren die Vorteile der Push-in-Federzugtechnik beziehungsweise des Schraubanschlusses mit der Leistungsfähigkeit steckbarer Verbindungen. Bei anspruchsvollen Vibrations- und Schockprüfungen zeigten sie höchste Vibrationsbeständigkeit. Aufgrund dieser Eigenschaft eignet sich die neue Reihe ideal für die Segmente Bahn und Marine. Einfach zu konfektionierende Steckverbindungen ermöglichen eine schnelle und flexible Verdrahtung, da die Leiter in einem einzelnen Kabelstrang zusammengefasst werden und keine Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung mehr erforderlich ist. Das ermöglicht effizientere Produktionsabläufe sowie sichere Steckverbindungen auch in Serienfertigung. Die SNK-Serie für Steckverbinderanschluss von ABB ist im Bemessungsquerschnitt 2,5 bis 4 mm2 erhältlich.

 

Vorteile

  • Ideal für Bahn- und Marineanwendungen dank hoher Vibrationsresistenz
  • Kosteneffiziente Lösung aufgrund einfacher Konfektionierung der Steckverbinder
  • Weltweite Zulassungen