Einsatz im Freien

Gefällt mir
Bookmark

Einfach zu installieren, robust und markant im Design – mit ihrem dezenten Profil und ihrer zurückhaltenden Farbgebung fügt sich die Lutia-Leuchte nahtlos in jedes Gebäude ein. Der integrierte Lichtsensor ermöglicht sowohl im Normal- als auch im Notbetrieb eine Nachtlichtfunktion. Das schlagfeste Gehäuse hält Wasser und Staub fern. Die vielseitige Leuchte eignet sich für sämtliche Montagemöglichkeiten – sowohl an der Decke als auch an der Wand.

Vorteile

  • Einfache Installation
  • Optionale Nachtlichtfunktion durch integrierten Lichtsensor
  • Vielfältige Kabeleinführungsmöglichkeiten
  • Hohe Witterungsbeständigkeit
  • Umgebungstemperaturbereich von –20 °C bis +40 °C (Einzelbatterieausführung) oder von –40 °C bis +40 °C (Zentralbatterieausführung)