Erweitertes Angebot

Like
Bookmark

Universelle Ethernet-Fähigkeit

Die 3-Phasen-Antriebe für Asynchronmotoren aus der neuen MotiFlex-e180-Serie ermöglichen eine enorme Systemflexibilität bei Maschinenanwendungen mit hohen Leistungen und im Dauerbetrieb sowie bei Motion-Control-Applikationen. Sie lassen sich auf vielfältige Weise für unterschiedliche leittechnische Architekturen, Rückführungssysteme und Kommunikationsnetze konfigurieren. Die insgesamt neun Antriebe bieten einen Dauerstrom von bis zu 90 A und einen Spitzenstrom von 120 A. Für jede der neun Leistungsstufen können vier verschiedene Kombinationen aus Dauer-/Spitzenleistung und Zeit ausgewählt werden. Kern der Flexibilität von MotiFlex e180 ist die universelle Ethernet-Kommunikationsfähigkeit. Die Antriebe können über die Software für Systeme auf der Basis von EtherCAT, Modbus TCP, Ethernet/IP oder Powerlink konfiguriert werden.

 

Vorteile

  • Universelle Plattform für Hochleistungsanwendungen
  • Großer Funktionsumfang
  • In vielen verschiedenen Leitsystemarchitekturen einsetzbar
  • Integrierte Sicherheit