Für große Solarkraftwerke

Like
Bookmark

Kompakte Wechselrichterstation

Die neue Wechselrichterstation PVS800-IS ist eine kompakte, robuste Lösung mit kompletter Ausstattung für den schnellen Anschluss von zwei Zentralwechselrichtern an einen Mittelspannungstransformator. Die Station beinhaltet zwei 875 kW- oder 1.000 kW Zentralwechselrichter PVS800 mit hohem Gesamtwirkungsgrad, die Hilfsspannungsversorgung und das Überwachungssystem. Durch die flexiblen, integrierten DC- und AC-Anschlussschränke lässt sich die Wechselrichterstation schnell und einfach an die Solaranlage und den Mittelspannungstransformator anschließen. Entsprechend der Größe des Photovoltaik-Kraftwerks können mehrere Wechselrichterstationen kombiniert werden, um die notwendige Kapazität zu erreichen. Das Gehäuse besteht aus einem isolierten 20-ft-Container mit Stahlrahmen. Die gesamte Einheit wiegt nur 10 t und lässt sich einfach und kostengünstig transportieren.

 

Vorteile

  • Für Solaranlagen mit mehreren MW Leistung
  • Sehr zuverlässiges, benutzerfreundliches Paket
  • Erfüllt alle einschlägigen Netzanschlussanforderungen