Für härteste Bedingungen

Like
Bookmark

Einfache Wartung

Mit den Produkten der Marke DTS deckt ABB das gesamte Spektrum an Rohr-, Langfeld- und Spezialleuchten, Klemmkästen sowie Bediengeräten für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ab. Die Licht- und Gehäuselösungen sind mit den wichtigsten nationalen, europäischen und weltweiten Vorschriften und Normen wie IECEx, ATEX und ISO 9001 konform. Dass sich alle Komponenten der Rohr- und Langfeldleuchten auf einem abnehmbaren Geräteträger befinden, vereinfacht die Wartung. Die Geräte verfügen über einen explosionsgeschützten Anschlusskasten und schalten sich beim Öffnen automatisch ab. Die LED-Technologie sorgt für eine hohe Lichtausbeute bei geringem Energieverbrauch und senkt somit die Betriebskosten. Eine Doppel-Zentralverriegelung sichert den optimierten Sitz der Abschlusswanne und verhindert so, dass Staub oder Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringen.

 

Vorteile

  • Optimierter Energieverbrauch durch LED-Technologie
  • Lebensdauer bis zu 100.000 h
  • Bestmöglicher Schutz vor Staub und Feuchtigkeit