Für höchste Stabilität und Sicherheit

Like
Bookmark

Einfach zu wechseln

Die Sicherung ist ein ausgezeichnetes Kurzschlussschutzelement in Bezug auf den maximal zulässigen Abschaltstrom (Spitzendurchlassstrom) und den Energiewert. Sie ist umso wichtiger, je höher die Spannung und die prospektive Fehlerhöhe sind. Mit InLine ZLBM/ZHBM bietet ABB eine Baureihe von Sicherungslasttrennschaltern, Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern, die die hohen Anforderungen an moderne Schaltgeräte mit NH-Sicherungen bestens erfüllen. ABB verfügt über langjähriges Know-how in der Entwicklung und Produktion dieser Gerätetypen, die sie bereits seit 1967 fertigt. Die neue Reihe InLine besteht aus ein- und dreipolig schaltbaren Sicherungslasttrennschaltern. Anwendungsgebiete sind Kabelverteiler, Niederspannungsverteiler in Transformatorstationen, Verteilerstationen für die Industrie und den Gebäudebereich sowie Installationen. Die Geräte haben ein modernes Design, sind einfach und schnell zu installieren und bieten eine hohe Flexibilität. Die sichere, zuverlässige Bedienung (Ein/Aus) und das einfache Wechseln der NH-Sicherungen gewährleisten eine hohe Personensicherheit während des Betriebs und der Wartung. Die standardisierten Sicherungscharakteristiken und hohen Strombegrenzungswerte ermöglichen eine einfache und effektive Koordination zwischen den Sicherungen und anderen Schutzgeräten. Die neuen NH-Sicherungslasttrennschalter sind in den beiden alternativen Höhen L (ZLBM) und H (ZHBM) verfügbar. Die L-Ausführung spart durch die geringere Tiefe Raumvolumen in Kabelverteilungen ein. Die H-Version hat eine um 32,5 mm größere Tiefe. Dadurch lassen sich Stromwandler auf der Rückseite einfach integrieren. Zudem bieten die Sicherungslasttrennschalter universelle Anschlussmöglichkeiten: Die Alternativen sind ein Bolzen- oder ein Schraubanschluss.

 

Vorteile

  • Hohe Personensicherheit
  • Universelle Anschlussmöglichkeit
  • Ausführungen mit integrierter V-Klemme
  • Umfangreiches Zubehör wie Hilfskontakte, Sicherungsüberwachung, Wandler u.v.m.
  • Ausführung in rostfreien Werkstoffen (Edelstahl)