Für Multi-MW-Anlagen

Like
Bookmark

Autarkes Kühlsystem

Der neue PVS980 für die Außenaufstellung erweitert das ABB-Angebot an Solarwechselrichtern. Mit einer hohen Leistung von bis zu 2.000 kVA und einer erhöhten DC-Eingangsspannung von bis zu 1.500 VDC repräsentiert er die neue Generation von Zentralwechselrichtern in einem kostengünstigen Paket. Der wartungsarme PVS980 verfügt über ein innovatives Kühlsystem: Die Phasenwechsel- und die Thermosiphon Technologie verhindern, dass Außenluft in die kritischen Teile des Wechselrichters gelangen kann. Mit Schutzart IP65 arbeitet der hocheffiziente Wechselrichter bei Kälte wie bei extremer Hitze und 100 % Luftfeuchtigkeit zuverlässig. Das Ergebnis ist ein überall einsetzbares Gerät ohne Abstriche beim Wirkungsgrad oder bei der Qualität.

 

Vorteile

  • Niedrigere Gesamtanlagenkosten
  • Flexible Netzunterstützungsmerkmale für weltweiten Einsatz
  • Wartungsarm und leicht zu installieren