Garantiert sicher schalten

Like
Bookmark

Einfache Konfiguration

Die CamLine Nockenschalter vom Typ OC beinhalten eine Serie von Schaltern für verschiedenste Steuerungsanwendungen. Das modulare Design ermöglicht robuste Schalter für anspruchsvolle Anwendungen. Fingersichere Tunnelklemmen (IP20) und Griffe mit hoher Schutzart (IP54, IP65, IP67) gewährleisten einen jederzeit sicheren Betrieb. Es stehen diverse Varianten für die Tür-, DIN Schienen- und Trägerplatten-Montage zur Verfügung. Eine schnelle und einfache Installation spart Zeit und senkt die Kosten. Neben Standardprodukten sind auch kundenspezifische Nockenschalter lieferbar, die mit dem bedienerfreundlichen Tool CamWeb2 schnell und einfach konfiguriert werden können. Spezifikationen müssen nicht mehr manuell durchgeführt werden. Da es sich um eine Browseranwendung handelt, ist keine zusätzliche Softwareinstallation nötig. Durch die große Auswahl an Zubehör und Kontaktkonfigurationen steht stets der passende Schalter für die jeweilige Anwendung zur Verfügung.

 

Vorteile

  • Leistungsstarke, sichere Nockenschalter
  • Vielseitige Montagemöglichkeiten
  • Bedienerfreundliches Konfigurationstool CamWeb2
  • Maßgeschneiderte Schalter
  • Einfache und schnelle Montage