Hocheffizient und zuverlässig

Like
Bookmark

Hoher Leistungsfaktor

Die neue PowerWave 33 Serie 3 ist die aktuelle Weiterentwicklung von ABB in der Produktgruppe der dreiphasigen USV-Anlagen. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung zeichnet sich durch hohe Energieeffizienz aus und ist in der Leistungsklasse von 60 bis 120 kW erhältlich. Dank True-Online-Doppelwandler bleibt die Netzqualität konstant; Störspannungen, Frequenzänderungen und Spannungsspitzen werden eliminiert. Ein Wirkungsgrad von 96 % im Doppelwandlungsmodus minimiert die Betriebskosten; die sehr flache Effizienzkurve ermöglicht eine hohe Wirtschaftlichkeit auch bei niedrigen Lastniveaus. Die Batterieüberbrückungszeit ist variabel und lässt sich an die Kundenvorgaben anpassen. Dies verhindert eine Überdimensionierung bei der Batteriebestückung. Ein großer Vorteil ist der hohe Leistungsfaktor: kVA = kW. Bis zu zehn Einheiten können parallel konfiguriert werden, was einer Gesamtleistung von über 1 MW entspricht. Die Skalierbarkeit ermöglicht eine genaue Anpassung der Anlage an den tatsächlichen Leistungsbedarf. Mit nur 0,30 m² Stellfläche ist sie zudem eines der kompaktesten USV-Systeme.

 

Vorteile

  • Niedrigere Betriebskosten
  • Parallelfähig bis zu zehn Einheiten
  • Geringerer Platzbedarf