Im Schnellverfahren

Like
Bookmark

Modular aufgebaut

Die Verfahrachse IRBT 2005 überzeugt mit ihrem kompakten und durchdachten Aufbau. Viele der einzelnen Komponenten sind integriert und somit gut geschützt. Die IRBT 2005 gibt es in zwei Varianten – offen oder mit Komplettabdeckung –, sodass sie sich für unterschiedliche Umgebungen und verschiedene Tätigkeiten, beispielsweise das Lichtbogenschweißen oder die Maschinenbeschickung, eignet. Die Verfahrachse ist vielfältig erweiter- und konfigurierbar: Das 1 m lange Standardmodul lässt sich beliebig um weitere Module verlängern. Die IRBT 2005 kann mit bis zu zwei Verfahrschlitten für Roboter oder mit bis zu drei für Material genutzt werden. Die Verfahrschlitten für Roboter sind um Trägerplatten für Applikationsausrüstung wie Schweißstromquellen erweiterbar.

 

Vorteile

  • Beste Bahngenauigkeit ihrer Klasse
  • Integrierte und geschützte Bauteile
  • Vielfältig einsetzbar
  • Zuverlässig, wartungsarm und einfach zu reparieren