In der Bahn zu Hause

Like
Bookmark

Erfüllt die SIL-3-Anforderungen

Die Safety Controller Pluto D20 und D45 überwachen sicherheitsrelevante Funktionen in Bahnanwendungen. Neben den einschlägigen Sicherheitsnormen erfüllen sie auch die Anforderungen hinsichtlich rauer Umgebungsbedingungen wie Schock, Vibration, erweitertem Temperaturbereich und EMV gemäß Richtlinie EN 50155. Die Steuerungen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Das Multimaster-System vernetzt bis zu 32 Safety Controller. Pluto eignet sich für dynamische und statische Sicherheitskreise, bei denen Informationen über einen Bus abgerufen werden. Bei der Variante D45 lassen sich acht Eingänge als sichere Analogeingänge mit hoher Auflösung von 12 Bit oder vier Eingänge als schnelle Zählereingänge zur Überwachung einer Frequenz von bis zu 14 kHz konfigurieren.

 

Vorteile

  • Überwachung sicherheitsrelevanter Funktionen in Schienenfahrzeugen
  • Schnelle Programmierung mit KOP-Programmeditor
  • Sichere Analog- und Highspeed Zählereingänge