Intelligente Kontrolle

Like
Bookmark

Einfach einzustellen mit Ekip Connect

Die neue Kommunikationseinheit ITS2 für SlimLine XR lässt sich mit der Software Ekip Connect einfach installieren. Sie verwendet die gleiche Schnittstelle wie der ABB-Leistungsschalter SACE Emax 2 und überwacht zuverlässig per Buskommunikation. Die Netzwerkkommunikation erfolgt über Modbus RTU RS485. SlimLine XR ist ein Sicherungslasttrennschalter für Energiemanagement-Systeme, um in Gebäuden und Anlagen den Energieverbrauch zu analysieren, zu steuern und zu optimieren. Er ist in zahlreichen Varianten erhältlich: für NH- oder BS-Sicherungen, in drei- oder vierpoliger Ausführung, manuell oder motorbetrieben. Als Einsatzorte kommen Industrieanlagen, Rechenzentren, Krankenhäuser und Solaranlagen infrage.

 

Vorteile

  • Kostenloser Download der Software Ekip Connect
  • Zuverlässige Kommunikation per Bus
  • Netzwerkkommunikation über Modbus RTU RS485