Komfortabel zu bedienen

Like
Bookmark

Integrierter Bypass spart Energie

Die neue Softstarter-Baureihe PSTX bietet kompletten Motorschutz in nur einem Gerät und arbeitet auch bei Last- und Netzunregelmäßigkeiten zuverlässig. PTC- und PT100-Anschluss, Rotorblockier- und Unterlastschutz, Fehlerstrom- sowie Über- und Unterspannungsschutz sichern den Motor umfänglicher als je zuvor. Die neuen Strombegrenzungsvarianten Standard, Zweifach und Rampe ermöglichen die volle Kontrolle des Motors während des Starts und den sicheren Motorbetrieb in schwächeren Netzen. Mit dem Erreichen der vollen Rampenspannung aktiviert der PSTX seinen Bypass. Dies spart Energie und reduziert die Wärmeentwicklung des Geräts. Die Drehmomentregelung bietet einen effizienten Weg, Pumpen zu starten und zu stoppen – ohne Wasserschlag und Druckstöße. Die Pumpenreinigungsfunktion kehrt den Durchfluss um und säubert so die Leitungen, was die kontinuierliche Verfügbarkeit von Pumpsystemen gewährleistet. Außerdem ermöglicht der PSTX einen langsamen Tippbetrieb sowohl vorwärts als auch rückwärts und erhöht damit deutlich die Flexibilität beim Bedienen und Einrichten von Anlagen. Serienmäßig ist die Softstarter-Reihe mit einer abnehmbaren Tastatur ausgestattet. Sie lässt sich an der Schaltschranktür anbringen, sodass der Anwender vor Ort Statusinformationen lesen und Einstellungen ändern kann. Das große Grafikdisplay mit Volltextanzeige in 14 wählbaren Sprachen erleichtert die Handhabung des Geräts. Dank Basisdaten und selbsterklärender Kennzeichnungen an der Vorderseite erkennt der Anwender wichtige Informationen auf einen Blick.

 

Vorteile

  • 3-phasengesteuert
  • Betriebsspannung 208 bis 690 V AC
  • Betriebsstrom 30 bis 640 A (W3)
  • Integrierter Bypass
  • Drehmomentregelung
  • Flexible Startoptionen
  • 3 Strombegrenzungsoptionen
  • Jog mode (Einrichten vor-/rückwärts)
  • Limp mode (2-Phasenstart)
  • Umfassender Motorschutz
  • EOL-Funktion
  • PTC-/PT100-Anschluss
  • Beschichtete Leiterplatten
  • Abnehmbares Display (IP66)
  • Volltextanzeige in 14 Sprachen
  • Analogausgang