Kurzschlussfester Neuzugang

Gefällt mir
Bookmark

Immer mehr Photovoltaikanlagen haben eine Systemspannung von 1.500 V DC. Aus diesem Grund hat ABB die OVR-PV-Produktfamilie um einen Überspannungsableiter mit dieser Systemspannung erweitert. Für die Gleichspannungsseite von Photovoltaikanlagen bietet ABB damit Lösungen für alle gängigen Spannungen – 600, 1.000 und 1.500 V – an. Da der OVR PV 1500V DC bis 10 kA DC kurzschlussfest ist, benötigt die Anlage keine zusätzliche Vorsicherung, wodurch der Anwender Kosten spart. Alle Schutzgeräte der OVR-PV-Produktfamilie sind mit QuickSafe, der patentierten thermischen Abschaltung für Metalloxidvaristoren, ausgestattet. Am Ende der Lebensdauer des Metalloxidvaristors erkennt QuickSafe den progressiv ansteigenden Strom im Schutzgerät und trennt das Gerät kurzschlusssicher vom Netz. Der Zustand wird signalisiert, anschließend muss nur noch das steckbare Schutzmodul getauscht werden, damit die Anlage wieder gegen gefährliche Überspannungen geschützt ist.

 

Vorteile:

  • Lückenloser Schutz von Photovoltaikanlagen bis 1.500 V DC
  • Funktionsanzeige
  • Steckbare Schutzmodule
  • Thermische Überwachung QuickSafe
  • Potenzialfreier Wechselkontakt