Leistungsstark

Like
Bookmark

High-Performance-SPS

ABB bietet die speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) AC500 jetzt mit ultrahoher Leistung an. Die PM595 hat einen Mehr-Prozessor-Kern, mit dem anspruchsvolle Maschinensteuerungen, Motion-Control-Automatisierungen und Kommunikationsaufgaben realisiert werden können. Der AC500 Machinery Controller ist für robuste, leistungsstarke Steuerungen optimiert und besitzt einen 1,3-GHz-Prozessor mit vier 32-Bit-RISC-Prozessoren sowie einen integrierten, doppeltgenauen Gleitkommaprozessor, einen 16-MBAnwenderprogrammspeicher und zahlreiche Kommunikationsschnittstellen. Aufgrund der hohen Verarbeitungsleistung kann er sehr komplexe Steuerungsaufgaben ausführen, zum Beispiel präzise, koordinierte Bewegungen mit vielen Achsen oder umfangreiche mathematische Operationen wie trigonometrische Berechnungen in Echtzeit für Roboter oder komplexe kinematische Anwendungen.

 

Vorteile

  • Bereit für künftige Anforderungen in der Maschinensteuerung
  • Vielseitige Konnektivität für den Einsatz in älteren Systemen und aktuellen Netzwerken
  • Anpassungsfähige Architektur