Mehr Kommunikation

Like
Bookmark

Schnelle Protokolle

ABB erweitert das Sortiment an Gateways für den beidseitigen Informationsfluss zwischen der Sicherheitssteuerung Pluto und anderen Feldbussystemen: Das GATE-EC und das GATE-S3 machen es möglich, mit den Protokollen EtherCAT und Sercos III zu kommunizieren. Beide Protokolle basieren auf Ethernet-Technologie und gelten als sehr schnell. Daher kommen sie überwiegend in Motion-Applikationen zum Einsatz. Das GATE-EC und das GATE-S3 sind jeweils 22 mm breit und können auf einer DIN-Hutschiene montiert werden. Beide lassen sich an beliebiger Stelle an den Pluto-Bus anschließen und verfügen zur Konfiguration und Beobachtung über eine gemeinsame Schnittstelle mit Pluto. Bei Service- und Programmierarbeiten kann der Anwender das gleiche Kabel und das Software-Tool Pluto Manager einsetzen.

 

Vorteile

  • Bidirektionale Kommunikation
  • Kompaktes Gehäuse
  • Schnelle Reaktionszeit
  • Schnelle Inbetriebnahme
  • Gemeinsame Schnittstelle mit Pluto