Nach neuesten Normen

Gefällt mir
Bookmark

Verriegelungsnase aus Edelstahl

Die Ty-Rap-Premium-Kabelbinder sind nach den aktuellsten Normen der Bahnindustrie NFF 16-101/102 und EN 45545 zertifiziert und in zwei Versionen – UV-beständig und flammwidrig – erhältlich. Sie verfügen über eine antimagnetische, stufenlos einstellbare Verriegelungsnase aus seewasserbeständigem Edelstahl Typ 316. Gefertigt aus Polyamid 6.6, eignet sich die UV-beständige Version für Temperaturen von –60 bis +105 °C, der flammwidrige Typ für Temperaturen von –40 bis +85 °C. Abgerundete Kanten vermeiden Beschädigungen an Leitungen und Kabeln. Die gerippte Oberfläche verhindert, dass sich der Kabelbinder durch Vibrationen und Stöße verschiebt. Das Sortiment umfasst Ty-Rap-Kabelbinder in verschiedenen Größen und mit einer Zugfestigkeit von bis zu 540 N.

 

Vorteile

  • UV-beständig oder flammwidrig
  • Zertifiziert nach NFF 16-101/102 und EN 45545
  • Zugfestigkeit von bis zu 540 N