Neue Varianten

Like
Bookmark

Niedrigste Gesamtbetriebskosten

Die IRB 6700-Roboterfamilie ist die siebte Generation von großen ABB Robotern und wurde auf Basis von 40 Jahren Erfahrung mit Großrobotern entwickelt. Der IRB 6700 ist robuster als sein Vorgängermodell und einfacher zu warten, was ihn zum leistungsfähigsten Roboter mit den niedrigsten Gesamtbetriebskosten in der 150-bis- 300-Kilogramm-Klasse macht. Die beiden neuen Varianten mit 155 kg und 200 kg Handhabungskapazität sowie Reichweiten von 2,85 m und 2,60 m ergänzen nun das Angebot. Die Gesamtbetriebskosten der Roboter der IRB 6700-Familie wurden um jeweils 20 Prozent gesenkt. Zur Reduzierung der Gesamtbetriebskosten wurde die Wartung vereinfacht. Die Serviceroutinen wurden für die neue Roboterfamilie verkürzt und die Wartungsintervalle verlängert. Ferner wurde die Zugänglichkeit zu den Motoren optimiert sowie die technische Dokumentation für die Wartung durch Verwendung von verbesserten Darstellungen und 3D-Simulationen, sogenannten Simstructions, verständlicher gestaltet. Jeder Roboter der IRB 6700-Familie ist in Lean ID-Version erhältlich, bei der Kabel und Schläuche teilweise in den Oberarm integriert sind. Ein mit Lean ID ausgestatteter IRB 6700 ist einfacher zu programmieren und durch vorhersagbare Kabelbewegungen leichter zu simulieren, hat einen geringeren Platzbedarf sowie längere Wartungsintervalle aufgrund von verringertem Kabelverschleiß.

 

Vorteile

  • Zwei neue Varianten mit 155 kg und 200 kg Handhabungskapazität und Reichweiten von 2,85 m und 2,60 m
  • Varianten mit 150 kg, 175 kg, 205 kg und 235 kg Handhabungskapazität sowie Reichweiten von 2,65 m bis 3,2 m
  • Längere Betriebszeit – mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) ist mit 400.000 Betriebsstunden kalkuliert
  • Verfügbar mit Lean ID für kosteneffi ziente Steigerung der Lebensdauer von Funktionspaketen
  • Robuster mit steiferer Struktur dank neuer Generation an Motoren und kompakten Getrieben
  • + 15 % weniger Energieverbrauch

Folgen Sie uns auf Twitter