Passendes Zubehör

Like
Bookmark

Für 1-phasige Anwendungen

Bei 3-phasigen Motorschutzschaltern mit Phasenausfallempfindlichkeit machen 1-phasige Lasten die Reihenschaltung aller Strompfade erforderlich. So werden die drei Bimetalle des Schutzgeräts gleichermaßen mit Strom versorgt, was ein vorzeitiges Auslösen aufgrund einer Stromunsymmetrie verhindert. Typische Beispiele für 1-phasige Lasten sind Wechselstrommotoren, Gleichstrommotoren und Steuertransformatoren. Damit die Motorschutzschalter MS116 und MS132 sowie der Transformatorschutzschalter MS132-T auch bei solchen Anwendungen eingesetzt werden können, ist für sie ab sofort das passende Zubehör erhältlich. Die Einspeiseklemme S1-PB1-25 sorgt für den unkomplizierten Anschluss von Leitungsquerschnitten bis 25 mm2, zum Beispiel bei kurzschlussfesten Zuleitungen. Der Phasenverbinder PB1-1-32 ermöglicht eine schnelle und komfortable Verdrahtung.

 

Vorteile

  • Gleichmäßige Stromversorgung der drei Bimetalle des Schutzgeräts
  • Unkomplizierter Anschluss von Leitungsquerschnitten bis 25 mm2
  • Schnelle und komfortable Verdrahtung

 

abb_infografik_motorschutzs