Schneller Return on Investment

Like
Bookmark

Gerät für die Wandmontage

Der neue PRO-33.0 bietet die höchste Ausgangsleistung der gesamten ABB-Familie an dreiphasigen String Wechselrichtern. Er verfügt über eine maximale DC-Eingangsspannung von bis zu 1.100 V. Dies erhöht die Flexibilität des Photovoltaik-Systems und ermöglicht eine höhere DC-Spannung bei kalten Temperaturen. Darüber hinaus erlaubt es den Einsatz längerer Strings und reduziert so die Verkabelungskosten. Das Wandgerät im robusten IP65-Gehäuse eignet sich für den Einsatz unter widrigen Wetterbedingungen. Darüber hinaus verfügt der Wechselrichter über einen MPP-Tracker (Maximum Power Point) und fortschrittliche Netzfunktionen, die die Kompatibilität mit Netzwerk-Codes sicherstellen. Die kompakte Komplettlösung mit eingebauten und kontrollierten Schutzfunktionen für das PV-System reduziert die Systemkosten und gewährleistet einen schnellen Return on Investment.

 

Vorteile

  • Für mittlere und große, dezentrale PV-Systeme
  • Hoher Umwandlungswirkungsgrad
  • Kosteneffizient durch optimierte Topologie
  • Intuitive Benutzerschnittstelle