Sicher und leistungsfähig

Like
Bookmark

Zuverlässig in Niederspannungsschaltanlagen

Die neuen ABB SACE Tmax XT1 und XT3 Niederspannungs-Kompaktleistungsschalter sind jetzt nach den neuen Standards für Produktsicherheit UL 489 und CSA C22.2 zugelassen. Sie entsprechen damit den strengen amerikanischen Regelungen für die Einfuhr von elektrotechnischen Produkten. Wie ihre IEC-genormten Vorgängertypen finden der XT1 und der XT3 Anwendungsmöglichkeiten in großen Niederspannungsschaltanlagen, wie sie in Kranken- und Kaufhäusern sowie bei Anwendungen im Dienstleistungsgewerbe benötigt werden. Darüber hinaus können die Tmax XT für den Motorschutz, für Generatoren und als Lasttrennschalter verwendet werden. Lieferbar sind der Tmax XT1 und XT3 jeweils in drei- und vierpoliger Version, in fester und steckbarer Ausführung und mit thermomagnetischen Auslösern.

 

Vorteile

  • Einrastende Zusatzteile für eine Installation ohne Werkzeuge
  • Flexibilität durch Elemente mit und ohne Kabel
  • Erhöhte Sicherheit für Nutzer durch doppelte Isolierung
  • Seitliche, drehbare Griffe für links und rechtsseitige Aufhängung