Verpackungsexpress

Like
Bookmark

Hohe Durchsatzraten

Mit dem RacerPack bietet ABB ein standardisiertes System für das Handling von Produkten in Schlauchbeutelverpackungen. Es besteht aus einem IRB 360 FlexPicker, standardisierten Greifern, dem umgebenden Edelstahlgehäuse, der Steuerung, die als Panel Mounted Controller ausgeführt ist, und den Zuführbändern. Mit dem RacerPack lassen sich pro Minute bis zu 450 Produkte in Schlauchbeuteln handhaben und beispielsweise in einen Verkaufskarton oder einen Tray umsetzen. Die standardisierten Vakuumsauggreifer handhaben nahezu alle Arten von Schlauchbeuteln sehr schonend. Dank der einfachen und intuitiven Bedienung lassen sich Produktwechsel innerhalb von zehn Minuten realisieren. Das Design des RacerPack berücksichtigt alle hygienischen Vorgaben. Es ist modular und gut skalierbar gestaltet, sodass jeder Anwender gemäß seinen Anforderungen die passende Lösung wählen kann.

 

Vorteile

  • Herausragende Bewegungsleistung und -flexibilität
  • Nutzlasten bis 300 g
  • Durchsatzraten von 300 bis 450 Schlauchbeuteln pro Minute
  • Modulares Design