Zuverlässige Abschaltung

Like
Bookmark

Portfolio-Erweiterung

Kurzschluss im Netz oder Fehler bei der Stromerzeugung? Kein Problem: Der Generatorschalter VD4G-50 schaltet zuverlässig ab und schützt dadurch Netz und Generator. Der VD4G-50 erweitert das Generatorschalterportfolio von ABB um einen kompakten Vakuumleistungsschalter. Prüfungen nach der aktuellen Version der Generatorschalternorm einschließlich des Entwurfs der IEC/IEEE 62271-37-013 belegen, dass der neue Generatorschalter VD4G-50 die Abschaltung von Kurzschlussströmen von bis zu 50 kA bei systemseitigen und bei generatorseitigen Fehlern sicherstellt. Auch Ströme mit erhöhter Gleichstromkomponente und somit längerer Lichtbogenzeit können zuverlässig abgeschaltet werden. Aufgrund des spezifischen Aufbaus von Netzwerken und Generatoren variieren die Anforderungen je nach Anwendungsfall. Der Leistungsumfang von ABB beinhaltet deshalb auch eine Eignungsanalyse anhand der vom Kunden bereitgestellten technischen Daten.

 

Vorteile

  •  Eignungsprüfung des Leistungsschalters inklusive
  •  Kompakte Abmessungen
  •  Wartungsarm