Zwischen Mensch und Maschine

Like
Bookmark

Vergrößertes Portfolio

Panel 800 ist eine anwenderfreundliche, intuitive und ergonomische Vor-Ort-Bedienstation, die schlanke Abmessungen mit anspruchsvollen Funktionen verbindet. Jetzt ist ihre Version 6.0-2 verfügbar, bei der eine neue Produktreihe mit Tastaturbedienung die Serie der hochwertigen Touch-Panels ergänzt. Nunmehr sind das 7″-Tastatur-Panel PP874K und das 10″-Modell PP877K erhältlich. Neben Ethernet-basierten und seriellen Kommunikationsmöglichkeiten sind auch Profibus-DP-Slave-Schnittstellen für alle Panels verfügbar. Die Konfigurationssoftware Panel Builder ermöglicht die Einrichtung des Human Machine Interface (HMI) auf einem PC, der dieselbe Darstellung und Bedienung der Prozessgrafiken erlaubt wie das Bedienterminal. Die Version 6.0-2 der Produktserie Panel 800 erfüllt mit umfangreichen Scripting- und Simulationsmöglichkeiten die hohen Anforderungen an die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine in Prozessanlagen.

 

 

Vorteile

  • Hohe Benutzerfreundlichkeit und intuitive Bedienung
  • Komplette Prozessabbilder durch vordefinierte Objekte im Panel Builder
  • Datenaustausch zwischen den Controllern in Echtzeit (GatewayFunktionalität)
  • Umfangreiche Scripting- und Simulationsfunktionen