Aktuelle Generation

Like
Bookmark

Drei- und vierpolige Varianten

Die Geräte der Reihe OT160G sind die neuesten Mitglieder der ABB-Lasttrennschalterfamilie. Sie schalten Leistungen von 160 A bei Spannungen bis 690 V AC. Dadurch sind die Schalter für alle AC-Anwendungen bestens geeignet. Dank ihrer hochwertigen Verarbeitung stellen die Lasttrennschalter eine kostengünstige und zuverlässige Lösung für unterschiedlichste indus­trielle Anwendungen dar. Die Montage der Schalter erfolgt auf Trägerplatte oder DIN-Schiene. Selbstverständlich sind auch Varianten für die Türmon­tage verfügbar. ABB bietet die neuen, manuell betätigten Lasttrennschalter in drei- und vierpoligen Varianten an – inklu­sive einer großen Auswahl an Griffen, Wellen und weiterem Zubehör. Darüber hinaus sind auch seitlich betätigte Versionen erhältlich. Die Geräte der Reihe OT160G ersetzen die Schalter OT125A und OT160E.

 

Vorteile

  • Kompaktes, leistungsstarkes Design
  • Leichte Bedienung und einfache Installation
  • Reduzierte Lagerkosten durch kleinere Abmessungen
  • IEC-, UL-, EAC- und CCC-­Zulassung