Alle Werte im Blick

Gefällt mir
Bookmark

Der EQmatic Energie Analyzer überwacht, visualisiert und analysiert Energie- und Verbrauchsdaten. Je nach Ausführung lassen sich die Werte von 16 oder 64 Strom-, Gas-, Wärme- oder Wasserzählern erfassen und speichern. Das Auslesen der Messwerte erfolgt über MBus oder über ModBus. ABB-Energiezähler der A- und B-Serie können automatisch per Plug-and-play in Betrieb genommen werden. Die frei konfigurierbare, webbasierte Benutzeroberfläche zeigt alle Momentanverbräuche und die Historie der Messwerte an. Mit diesen Funktionen eignet sich EQmatic ideal als Einstieg in das Energiemanagement kleiner und mittlerer Gebäude wie Schulen, Gewerbebetriebe, Hotels, Banken und Bürogebäude.

Vorteile

  • Schnelle Inbetriebnahme von ABB-Energiezählern über Plug-and-play
  • Steigerung der Energieeffizienz und Senkung der Energiekosten durch Transparenz der Messdaten
  • Energiemanagement für kleine und mittlere Gebäude