Alle(s) ausgezeichnet

Gefällt mir
Bookmark

Motorschutz gegen Phasenausfall

Die thermischen Überlastrelais TF65, TF96 und TF140DU-V1000 haben die ATEX-Zulassung erhalten. Somit erfüllen nun alle thermischen und elektronischen Überlastrelais aus dem Hause ABB mit Ausnahme von T16 diese Direktive der Europäischen Union und sind für den Schutz von Ex-e-Motoren in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen. Geräte, die unter die ATEX-Richtlinie fallen, müssen so beschaffen sein, dass sie eine übermäßige Erwärmung der Ex-e-Motoren und damit eine mögliche Entzündung explosionsfähiger Atmosphäre verhindern. Bei Überlast oder Phasenausfall schützen die Überlastrelais Motoren zuverlässig. Zusammen mit Schützen bilden sie eine kompakte Starterlösung. Somit bieten die Relais auf wirtschaftliche Weise elektromechanischen Schutz im Hauptstromkreis.

 

Vorteile

  • Verlässlicher Schutz von Motoren in explosionsgefährdeten Umgebungen
  • Optimal angepasst an ABB-Schütze