Alles im Rahmen

Gefällt mir
Bookmark

Der Messrahmen Network Platform 800 (NP800) ist speziell für kleine und mittelgroße Papiermaschinen bis 6,2 m Blattbreite konzipiert. In Kombination mit hochsensiblen Sensoren und Steuerungen der jüngsten Generation verbessert er die Papierqualität, die Stabilität der Abläufe auf der Papiermaschine und die Prozesseffizienz. Eine leistungsstarke Datenerfassung in Echtzeit sorgt für schnelle Signalverarbeitung und hohe Messgenauigkeit. Der NP800 ist robust, zuverlässig, einfach zu erweitern und hochverfügbar. Die gesamte Systemelektronik und alle beweglichen Teile sind vollständig in die Säulen integriert und von der Papiermaschine aus zugänglich. Das ermöglicht eine unkomplizierte, sichere Wartung. Für den Messrahmen und seine Sensoren ist keine Wasserkühlung erforderlich.

 

Vorteile

  • Neue Messrahmenkonstruktion für die Papier- und Zellstoffindustrie
  • Verringerung der Ausfallzeiten
  • Senkung der Betriebskosten
  • Querträger aus verstärktem Carbonstahl