Mehr zur Energieverbrauchsanalyse (Energy Appraisal) von ABB.
ABB-Verbrauchsanalysen von Elektromotoren in der Industrie zeigen enormes Energiesparpotenzial
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Im Rahmen ihres Service „Energy Appraisal“ analysierte ABB von Juni bis September 2023 mehr als 2.000 industrielle Elektromotoren und ermittelte dabei eine durchschnittliche Energieeinsparung von 31 Prozent. Über eine Lebensdauer dieser Systeme von 20 Jahren entspricht das einer potenziellen Energieersparnis von mehr als 2,1 Terawattstunden (TWh). Mit Hilfe einer Energieverbrauchsanalyse können Industrieunternehmen exakt feststellen, wo bei ihren motorbetriebenen Systemen die größten Einsparpotenziale liegen. Damit erhalten Unternehmen eine fundierte Grundlage für die Entscheidung, in welchen Bereichen sie mit Blick auf Energieersparnis und Return on Invest (ROI) investieren sollten. Im Rahmen der Analysen werden Betriebsdaten von motorbetriebenen Systemen im praktischen Einsatz gesammelt. Ein Serviceexperte vergleicht diese Daten mit der Leistung, die durch den Einbau eines Frequenzumrichters, eine Größenänderung oder eine Modernisierung der Ausrüstung theoretisch erreicht werden kann.