Aktionsplan für industrielle Energieeffizienz: ABB fordert rasches Handeln ­bei steigender Energienachfrage

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Im aktuellen Whitepaper „Achieving the COP28 UAE Consensus – The vital role of high-efficiency motors, and drives in net energy addition and lower emissions globally“ hat ABB das Ausmaß der globalen Herausforderungen für den Industriesektor dargelegt. Besonders entscheidend ist dabei die industrielle Energieeffizienz – zur Deckung des steigenden Energiebedarfs und zur Verbesserung der Energiesicherheit. 45 % des weltweit verbrauchten Stroms werden von industriellen Elektromotoren in Bewegung umgewandelt. Damit ist die industrielle Energieeffizienz ein zentraler Teil der Lösung für die globalen Energieherausforderungen.

Klarer Aktionsplan für Politik und Industrie

Das Whitepaper, veröffentlicht im Vorfeld der 10. Globalen Jahreskonferenz zur Energieeffizienz der IEA am 12. und 13. Juni in Brüssel, zeigt das große ungenutzte Potenzial auf. Als wichtige Ziele werden genannt:

  • Rasche Einführung von Motoren mit höherem Wirkungsgrad
  • Kombination von Motoren mit Frequenzumrichtern
  • Erkenntnisse aus Energieaudits umsetzen
  • Optimierte Digitalisierung und Konnektivität

2024 wuchs die weltweite Energienachfrage um 2,2 % – stärker als im Zehnjahresdurchschnitt. 40 % dieses Wachstums kommen vom Industriesektor, der industrielle Stromverbrauch stieg um 4 %. Trotz dieser Steigerungen wurde die Energieeffizienz von Motoren und Frequenzumrichtern vernachlässigt.

ABB fordert verstärkte Zusammenarbeit zwischen Politik und Privatsektor. Anreize, Subventionen und Steuererleichterungen sollen die Einführung effizienter Technologien beschleunigen.