Effiziente Antriebssysteme für nachhaltigen Verkehr
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Energieeffiziente Beförderung wird meist mit Elektro- oder Hybridfahrzeugen in Zusammenhang gebracht. Dabei sind elektrische Bahnen bereits seit langer Zeit im Einsatz. Über die Bahn laufen 9 % des weltweiten Personenverkehrs und 7 % des Güterverkehrs. Trotzdem macht sie lediglich 3 % des weltweiten Energieverbrauchs aus. Schienenfahrzeuge sind insbesondere wegen des hocheffizienten Antriebsstrangs und des sehr geringen Rollwiderstands von Metallrädern auf Schienen sehr energieeffizient. Außerdem können deutlich mehr Personen und Güter transportiert werden als mit Pkws oder Lkws. Um genau zu sein, sind Schienenfahrzeuge im Durchschnitt zwölf Mal effizienter als Autos (je Fahrgastkilometer) und acht Mal effizienter als Lkws (je Tonne Fracht).