Jetzt das ganze Whitepaper entdecken – mit ausführlichen Informationen zur Dekarbonisierung vier weiterer Industrien: zum Whitepaper
Eisen & Stahl: ABB und Fraunhofer IPA zeigen, wie die Dekarbonisierung der Schwerindustrie gelingt
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Die Schwerindustrie – inklusive der Eisen- und Stahlproduktion – steht vor einem grundlegenden Wandel: Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssen die CO2-Emissionen drastisch sinken. Ein Whitepaper von ABB und dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung zeigt fünf zentrale Technologien, mit denen die Dekarbonisierung gelingen kann – von Wasserstoff als Brennstoff bis Elektrolichtbogenöfen. So wird die Transformation zur klimaneutralen Stahlproduktion möglich.