Grün & autark: Faröer Inseln setzen komplett auf erneuerbare Energien
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Auf halber Strecke von Norwegen nach Island liegen im Nordatlantik 18 vulkanische Inseln. Gemeinsam bilden sie die Inselgruppe Faröer. Medial in den Fokus trat diese, als die Fußballnationalmannschaft, bestehend aus Hobbykickern, in der Qualifikation zu EM 1992 Österreich mit 1:0 bezwang. Jetzt sorgt die Inselgruppe in Sachen Energieversorgung für Schlagzeilen. Bis 2030 soll hier ein Stromnetz entstehen, welches zu 100 % aus erneuerbarer Energie besteht. Beim Abschalten der fossilen Kraftwerke zugunsten der Erneuerbaren ist die Netzstabilität ein zentrales Thema. ABB unterstützt den Energieversorger SEV dabei, ein stabiles grünes Netz zu errichten.