IE6-SynRM-Motoren von ABB sind wichtiger Beitrag zur Energieeffizienz in der Industrie

Gefällt mir
Bookmark
Intro

ABB steigert die Energieeffizienz in der Industrie mit einer erweiterten Palette von IE6-Hyper-Effizienz-Synchronreluktanzmotoren (SynRM). Die magnetfreie Technologie – jetzt von 110 bis 450 kW in den Baugrößen 280 und 315 und mit Drehzahlen bis zu 3.600 U/min erhältlich – bringt Effizienz und Nachhaltigkeit auf höchstem Niveau in noch mehr industrielle Anwendungen. Dieser Schritt basiert auf dem Meilenstein aus dem Jahr 2024, als ABB als weltweit erster Hersteller einen magnetfreien IE6-SynRM-Motor für Spezialanwendungen auf den Markt brachte. ABB hat diesen Durchbruch nun zu ihrem Standard gemacht und geht damit der erwarteten Hyper-Effizienzklasse IE6 voraus.

„Der World Energy Outlook 20251 der IEA unterstreicht, dass Energieeffizienz einer der schnellsten und kosteneffizientesten Hebel für industrielle Produktivität und Dekarbonisierung ist. Gemäß unserer Philosophie ‚Engineered to Outrun‘ sind die IE6-SynRM-Motoren genau dafür konzipiert“, sagt Stefan Flöck, Präsident IEC LV Motors, ABB. „Die Kunden können nun auf maximale Effizienz in einem breiten Leistungsbereich zurückgreifen. Während sie so ihren Nachhaltigkeitszielen näherkommen, erfolgt die Amortisation oft schon nach wenigen Monaten.“

Die Umstellung auf SynRM-Motoren mit Ultra-Premium-Effizienz IE5 bringt nachweislich erhebliche Einsparungen im Vergleich zu einem entsprechenden IE4-Asynchronmotorpaket. Ein noch größerer Vorteil ergibt sich jedoch, wenn man auf die mittlerweile standardmäßige IE6-SynRM-Option von ABB umsteigt. Bei einer typischen Nutzungsdauer von 20 Jahren erhöhen sich die Einsparungen2 auf 51.200 Euro und 92.200 kg CO2 – entsprechend der Fahrleistung von 21,5 benzinbetriebenen PKW in einem Jahr. Das ist eine 76-prozentige Verbesserung3 gegenüber der Umstellung von IE4 auf IE5, mit einem ROI von acht Monaten.

Der IE6-SynRM wurde unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit entwickelt und enthält keine Permanentmagnete und Seltene Erden. Er ist zu 98 Prozent recycelbar und gehört zum ABB EcoSolutions-Portfolio mit vollständig verifizierten Umweltproduktdeklarationen (ISO 14025 Typ III). Dies ermöglicht Kunden und Partnern, fundiertere und nachhaltigere Entscheidungen zu treffen, da mehr Transparenz über die Kreislauffähigkeit und die Umweltauswirkungen der einzelnen Produkte verfügbar ist.

Die IE6-SynRM-Motoren entsprechen der Größe von Standard-Asynchronmotoren und können somit bei Ventilatoren, Pumpen, Kompressoren und anderen Anwendungen einfach ausgetauscht werden. In Kombination mit einem ABB-Frequenzumrichter unterstreichen sie das Engagement von ABB für maximale Energieeffizienz, reduzierte Betriebskosten und die Unterstützung der Industrie, ihre Dekarbonisierung zu beschleunigen.

Mehr über die SynRM-Motoren von ABB erfahren Sie auf dieser Website.

1 IEA (2025), World Energy Outlook 2025, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2025, Lizenz: CC BY 4.0 (Bericht); CC BY NC SA 4.0 (Anhang A).

2 Die Berechnung basiert auf einer 110-kW-Motoranwendung mit einer Betriebszeit von 8.760 Stunden bei 75 Prozent Leistung und angenommenen Energiekosten von 0,2 Euro pro kWh

3Der Ersatz eines IE4-Induktionsmotors durch einen IE5-SynRM könnte jährliche CO2-Emissionen von 2.610 kg vermeiden. Mit dem IE6-SynRM von ABB als Standardoption erhöht sich dieser Wert auf 4.610 kg – eine Verbesserung um 76 Prozent.