IEIE5-Antriebspakete von ABB helfen Impfstoffwerk von GSK, Netto-Null zu erreichen

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Um die Pumpenanwendungen zu modernisieren und die Energieeffizienz in der Impfstofffabrik von GSK in Ungarn zu steigern, hat ABB Pakete aus hocheffizienten IE5-Synchronreluktanzmotoren (SynRM) und Frequenzumrichtern geliefert. Dank erheblicher Energieeinsparungen amortisiert sich die Investition in etwa zwei Jahren. Durchgeführt wurde das Modernisierungsprojekt in enger Zusammenarbeit mit dem lokalen ABB-Partner Rakóczki.

GSK ist ein weltweit tätiges Biopharma-Unternehmen, das mit Impfstoffen und Medikamenten Krankheiten vorbeugt und behandelt. In Ungarn arbeitet GSK mit Partnern zusammen, um diese an Patienten zu liefern. Die ungarische Produktionsstätte für Impfstoffe befindet sich in Gödöllő, 30 Kilometer nordöstlich von Budapest.

Bis 2030 will GSK in seinen europäischen Betrieben eine Netto-Nullbelastung des Klimas erreichen. Dazu optimiert das Unternehmen seine Prozesse, um die Energieeffizienz zu erhöhen. Im Werk Gödöllő lagen zunächst die Pumpenanwendungen im Fokus: Verbaut waren nicht nur IE1- und IE2-Motoren mit geringem Wirkungsgrad, diese wurden vielmehr auch von älteren, ineffizienten Frequenzumrichtern gesteuert oder waren sogar direkt an das Netz angeschlossen. Für Phase 1 der Modernisierung wurden insgesamt 43 Pumpen ausgewählt, die in den Bereichen Wassergewinnung, Vorbehandlung und Reinstwasserzirkulation eingesetzt werden.

IE5-Effizienz reduziert Emissionen

„Wir haben beschlossen, unsere Pumpenmotoren auf IE5-Effizienz aufzurüsten und moderne Frequenzumrichter zu installieren. Dafür haben wir uns für die Zusammenarbeit mit dem ABB-Partner Rakóczki entschieden, weil sie die von uns gesuchten IE5-Antriebspakete im Portfolio haben und vor Ort Service und Support bieten. Experten von ABB und Rakóczki besuchten unseren Standort mehrmals, sammelten Informationen über die Anwendungen und diskutierten technische Details mit unseren Ingenieuren. Sie lieferten auch Referenzen von ähnlichen Projekten und erstellten detaillierte Energieeffizienzberechnungen.“

Projektleiter von GSK Ungarn

„Unser Lieferumfang umfasste 43 IE5-SynRM-Motoren in Aluminium- und Gussgehäusen mit Leistungen von 5,5 bis 55 kW“, erklärt László Csernyik, Vertriebsingenieur bei ABB Ungarn. „SynRM-Motoren sind so einfach wie Induktionsmotoren, haben aber die Leistung von Permanentmagnetmotoren. Sie verwenden keine Seltenen Erden, haben keine Magnete oder Wicklungen im Rotor, und die Rotorverluste sind praktisch null. Geringe Verluste bedeuten, dass sie kühler laufen. Daher sind sie zuverlässiger und haben eine längere Lebensdauer als vergleichbare Induktionsmotoren. Durch ihre hohe Zuverlässigkeit und erstklassige Effizienz sind sie eine sehr nachhaltige Wahl.“

Die Pumpenanwendungen wurden mit IE5-SynRM-Motoren und ACH580-Frequenzumrichtern aufgerüstet.

Frequenzumrichter sparen Energie

Die Motoren sind mit 43 Frequenzumrichtern der Serie ACH580 mit IP21- oder IP55-Gehäusen kombiniert. Die ACH580-Frequenzumrichter sind speziell für den Einsatz in HLK-Anwendungen konzipiert und eignen sich ideal für Lüfter, Pumpen, Kompressoren, Klima- und Kühlgeräte in Krankenhäusern, Rechenzentren, Einkaufszentren, Tunnelbelüftungsanlagen, Fabriken oder Bürogebäuden. Für Anwendungen, bei denen der Motor zuvor direkt am Netz hing, wurde der neue Frequenzumrichter so konfiguriert, dass er eine Druckregelung realisieren kann. Ein Drucksensor ist mit dem internen PID-Regler des Frequenzumrichters verbunden, sodass dieser den richtigen Druck im Kreislauf aufrechterhalten kann. Dadurch wird der Pumpvorgang bedarfsgerecht betrieben. Die Umstellung von Direktbetrieb auf Druckregelung kann zu Energieeinsparungen von 20 Prozent und mehr führen.

Die Installationsarbeiten vor Ort wurden von Rakóczki durchgeführt, Phase 1 wurde Anfang 2024 abgeschlossen. Nach der Umrüstung verwendet ABB Ungarn die von den Frequenzumrichtern erfassten Daten, um Effizienzberichte für GSK zu erstellen. Nach den Berechnungen von GSK sparen die neuen Antriebspakete so viel Energie, dass sie sich in etwa zwei Jahren amortisieren. Nach dem Erfolg von Phase 1 plant GSK nun Phase 2, welche die restlichen Pumpen und das Belüftungssystem des Werks umfasst.

„Der Einsatz von Frequenzumrichtern, die die Motoren entsprechend den Anforderungen des Prozesses steuern, kann zu großen Energieeinsparungen führen“, erklärt László Csernyik. „Die Frequenzumrichter von ABB verfügen über Merkmale und Funktionen, die die Steuerung fast aller Pumpenanwendungen in Abhängigkeit von Druck, Temperatur, Durchfluss und anderen Parametern unterstützen. In Verbindung mit den hocheffizienten IE5-Motoren sparen sie bei jeder Umdrehung der Pumpe Energie.“

Die erwarteten erheblichen Energieeinsparungen sorgen für eine rasche Amortisierung der Investition.