Zeit ist Geld: Neue ABB-Stromrichter auf Schwimmbagger in Rekordzeit installiert
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Rund 20 km nördlich von Recklinghausen, dem Zentrum des nördlichen Ruhrgebiets, liegt die Talsperre Haltern der GELSENWASSER AG, ein 1887 gegründetes Wasserversorgungsunternehmen. Die Talsperre ist ein wichtiger Wasserspeicher für die Umgebung. Bis zu 1,5 Millionen Liter Trinkwasser fließt pro Stunde aus der Trinkwasser-Transportleitung. Doch hat die Talsperre noch einen zweiten Effekt: So gewinnt ein Schwimmbagger Sand, der überwiegend in der Bauindustrie Anwendung findet. ABB hat die veraltete Antriebstechnik auf dem Bagger modernisiert und eine Regelwartung durchgeführt. Klingt nach einer Routineaufgabe, doch wurde die Flexibilität der Serviceexperten auf die Probe gestellt.