Auf engstem Raum

Gefällt mir
Bookmark

Platzsparend und funktional

Mit den kompakten Hybrid-Startern der Baureihe HF bietet ABB eine funktionale Lösung auf engstem Raum. Dank ihrer Breite von nur 22,5 mm sparen die elektronischen Starter bis zu 90 % Platz im Schaltschrank. Dadurch und mit ihrer elektrischen Lebensdauer von 30 Mio. Schaltspielen eignen sie sich besonders für den Einsatz in Automatisierungssystemen, bei Förderbändern und im Maschinenbau. Da Funktionen wie Motorüberlastschutz, Drehrichtungsumkehr und Notfallstopp bereits im Gerät integriert sind, verkürzt sich die Installationszeit um bis zu 75 %. Mittels LED-Anzeige kann der Status des Starters leicht abgelesen werden. Den Hybrid-Starter gibt es in fünf Versionen: als Direkt- und als Wendestarter, jeweils mit integriertem Überlastschutz oder zusätzlich mit Notfallstopp, sowie als reinen Wendestarter.

 

Vorteile

  • Platzsparend, da geringe Breite
  • Bis zu vier Funktionen in einem Gerät
  • Integrierter Notfallstopp, zusätzlich mit Atex-Zulassung
  • Für Motoren bis zu 3 kW und 400 V AC