Blitz- und Überspannungsschutz für höchste Ansprüche

Gefällt mir
Bookmark

Der OVR T1-T2 25kA QS High Energy ist ein anschlussfertiger steckbarer Kombi-Ableiter Typ 1 und Typ 2, geprüft nach Norm EN 61643-11. Durch das hohe Blitzstromableitvermögen von insgesamt 100 kA (10/350 µs), erreicht die Baureihe die Zulassung für alle Blitzschutzklassen BSK I-IV.

Vorteile

  • Blitzstromableitvermögen bis insgesamt 100 kA (10/350 µs), dadurch Zulassung für alle Blitzschutzklassen I-IV
  • Ableittechnologie Funkenstrecke
  • Max. Vorsicherung 315 A (gG - gL)
  • Leckstromfrei, dadurch auch im Vorzählerbereich einsetzbar