Chinesischer Standard

Like
Bookmark

Nennleistung von bis zu 50 kW

Terra 53 Z ist die erste DC-Hochleistungsschnellladestation, die den chinesischen GB Standard erfüllt. Sie kann an öffentlichen Ladestationen, Autobahnraststätten und Standorten von Elektrofahrzeugflotten zum Laden von Elektro-Pkws, -Minibussen und -Lieferfahrzeugen genutzt werden. Die Ladestation nach GB Standard hat eine Nennleistung von bis zu 50 kW. Mit ihr lässt sich ein normales Elektrofahrzeug in 20 Minuten so weit aufladen, dass es anschließend eine Reichweite von rund 150 km hat. Das Z-Modell macht die Terra-53-Serie zur weltweit ersten Baureihe von DC-Schnellladestationen, die die drei globalen, offenen Ladestandards SAE Combo, CHAdeMO und China GB erfüllt. Die Stationen der Terra-53-Serie kommen bei mehreren internationalen Projekten zum Einsatz, unter anderem beim landesweiten EV-Ladenetz in den Niederlanden, das 2015 fertiggestellt wird.

 

Vorteile

  • DC-Hochleistungsschnellladestation nach chinesischem Standard
  • Schnelles Aufladen von Elektrofahrzeugen
  • Terra-53-Serie erfüllt die drei globalen, offenen DC-Ladestandards