Diagnose per QR-Code

Gefällt mir
Bookmark

Ein dynamisch generierter QR-Code, der allgemeine und spezifische Systemdaten enthält – dieses innovative Produktfeature von ABB ermöglicht es Servicetechnikern, fehlerfrei auf die Diagnoseinformationen von kontinuierlichen Gasanalysatoren zuzugreifen. Der QR-Code lässt sich über das Bedienmenü erreichen und wird auf dem Frontdisplay angezeigt. Im Wartungsfall oder bei einem Systemausfall ist er auch per Schnellzugriff abrufbar. Die Datenerfassung erfolgt mit einem mobilen Endgerät und ohne manuellen Eingriff in das System. So wird das Bedienpersonal auf schnellstem Wege mit fallspezifischen Wartungsempfehlungen versorgt. ABB-Techniker können sich gezielt auf Serviceeinsätze vorbereiten. Daraus resultieren eine schnellere Problemlösung und eine höhere Verfügbarkeit der Analysesysteme. Das Feature ist für die Produktlinien AO2000, EL3000, EL3060, EL3010-C, ACX sowie ACF5000 erhältlich und erfordert keine zusätzliche Hardware; die Software wird einfach per Update in das vorhandene System implementiert.

Vorteile

  • Automatische, fehlerfreie Datenerfassung
  • Plattformunabhängige Handhabung
  • Vollständige Dokumentation der Servicetätigkeiten an zentralem Speicherort
  • Sichere Datenübertragung