Die Standortlösung für Energie

Gefällt mir
Bookmark

Die neue ABB Ability-Lösung reduziert Energiekosten und Standortemissionen. Kunden erhalten einen transparenten und umfassenden Überblick über Energieverbrauch und Energieerzeugung. OPTIMAX for Industrials and Commercials optimiert den Stromverbrauch und ermöglicht es den Kunden, die Kontrolle über ihren Energiebetrieb zu übernehmen, den Eigenverbrauch der Erzeugung zu maximieren, den Betrieb während der Spitzenlastzeiten zu minimieren und die Netzbezüge zu reduzieren. Mit dem Ergebnis können Kunden aktiv an den Energiemärkten teilnehmen und Maßnahmen zur Nachfragesteuerung ergreifen. Gleichzeitig reduzieren sie den Zeitaufwand für regelmäßige Reports und gesetzliche Anforderungen. OPTIMAX ist Teil der Familie SiteEMS, die den internen Energieverbrauch und den Netzbezug sowie die eingesparten CO2-und Energiekosten transparent macht. SiteEMS reduziert zudem die Zeit für Berichte und Dokumentationen.

Vorteile

  • reduzierte Energiekosten um bis zu 10 %
  • verbesserter Eigenverbrauch der Eigenerzeugung
  • verringerter Energiebezug aus dem Netz