Doppelter Schutz

Gefällt mir
Bookmark

Prüfung der Lichtbogenfrequenzen

Der ABB-Brandschutzschalter S-ARC1 mit integriertem Sicherungsautomaten erfüllt die Normen IEC/EN 62606 (VDE 0665-10) und IEC/EN 60898-1 (VDE 0641-11). Er bietet Schutz vor seriellen und parallelen Fehlerlichtbögen, vor Überstrom, der durch Überlast oder Kurzschluss hervorgerufen wird, und vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-420. Der S-ARC1 ist einpolig geschützt und zweipolig schaltend für Bemessungsströme von 6 bis 20 A in B- oder C-Charakteristik. Zu seinen Merkmalen gehören ein Bemessungsschaltvermögen von 6 kA und ein LED-Indikator, der die Ursache der Auslösung anzeigt. Die Einspeisung kann wahlweise von oben oder von unten erfolgen. Eine einfache Querverdrahtung, zum Beispiel zu einem FI-Schutzschalter, ist im hinteren Klemmenbereich möglich. Der Einsatz von AFDDs ist gemäß DIN VDE 0100-420 in zahlreichen Einsatzgebieten wie Kindertagesstätten, Seniorenwohnheimen, feuergefährdeten Betriebsstätten oder Gebäuden mit unersetzbaren Gütern, etwa Museen und Bibliotheken, verpflichtend.

 

Vorteile

  • Kompakte Bauweise: Leitungsschutz und Brandschutz in zwei Modulen
  • Mehr Sicherheit: Erhöhung des Schutzes vor elektrisch gezündeten Bränden
  • Hohe Flexibilität bei Einspeisung, Querverdrahtung und Zubehör