Drahtlos und autark

Like
Bookmark

Effizientes Energiemanagement

Die neuen WirelessHART-Messgeräte von ABB ermöglichen drahtlose Temperatur und Druckmessungen. Zur Produktserie gehört der Temperaturfühler TSP300-W mit Energy Harvester, das weltweit erste drahtlose Messgerät ohne Verkabelung und externes Netzteil, das Temperaturmessungen völlig autark durchführt. Ein mikro-thermoelektrischer Generator versorgt den Temperaturfühler mit Strom. Der Temperatur-Messumformer TTF300-W und der Druck-Messumformer 266 sind ebenfalls Teil der Wireless-Familie. Sie überzeugen mit verlängerter Batterielebensdauer und schnelleren Aktualisierungsraten. Für die Inbetriebnahme von Drahtlos-Netzwerken bietet ABB drei Lösungen an, die auf den Bedarf des Kunden zugeschnitten sind. Auf Wunsch werden die Wireless-Module im Werk vorkonfiguriert.

 

Vorteile

  • Bis zu 30 % geringere Installationskosten im Vergleich zu verdrahteten HART-Systemen
  • Bis zu 75 % weniger Zeitaufwand bei der Implementierung
  • Vollständiger Fernzugriff auf die Gerätediagnose