Dynamische Leistung

Gefällt mir
Bookmark

Kombinierte Materialien

Die XPCS- und XPCSF-Mehrschichtwellrohre für Schienenfahrzeuge bieten eine höhere Sicherheit und mehr Leistung. Die neue PMA-Technologie sorgt nicht nur für einen nachhaltigen End-to-End-Kabelschutz; dank des innovativen Mehrschichtfertigungsverfahrens können die Wellrohre nun auch mit zwei Schichten aus unterschiedlichen Materialien hergestellt werden. Die neuen Materialkombinationen verbessern die Gesamtleistung der Wellrohre merklich. Mit der Verbindung aus zwei Schichten bietet das XPCSF-Wellrohr höchsten Brandschutz nach EN 45545-2 HL 3; zudem eignet es sich mit seiner Flexibilität, seiner Wetterbeständigkeit und seinen dynamischen Leistungsmerkmalen vor allem für Anwendungen im Freien. Das XPCS-Wellrohr kommt hingegen bei statischen und leicht dynamischen Anwendungen in Schienen­fahrzeugen zum Einsatz.

 

Vorteile

  • Ausgezeichnete dynamische Eigenschaften
  • erbesserter Brandschutz nach EN 45545-2 HL 3
  • Sehr gute Langlebigkeit